Meniu Caută

Piuliță cilindrică M8 12.0 mm 18.0 mm Oțel

Cross dowel barrel nuts are designed to be used with Joint Connector Bolts where a right angle connection is needed.
Numărul piesei Essentra:

10378519

Numărul piesei producătorului:

463141

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
700 + 2,5738 RON
Ambalaj standard: 700

Comandă în multiplu de 700

Preț total:

1 801,66 RON

700 x 2,5738 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material complet Oțel
Tip de unitate Acționare cu fante
Price per piece incl VAT 3.0028 RON
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne