Meniu Caută

Piuliță tablă 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap rotund și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10091401

Numărul piesei producătorului:

162601400002

5941 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,4832 RON
500 - 999 0,4257 RON
1000 + 0,3052 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

120,80 RON

250 x 0,4832 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune șurub 3.5
Dimensiune orificiu 6.0 mm
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 1.4 mm
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Rotund
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cap 10.0 mm
Stil cap Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne