Meniu Caută

Piulițe cu manșon

În stoc

Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub Înălțime cap Diametru cap Grosime maximă panou Cumpără
0,3901 RON - 0,6188 RON 166500 În stoc
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,3129 RON - 0,4953 RON 43000 În stoc
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,4953 RON - 0,7844 RON 75170 În stoc
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,4811 RON - 0,6406 RON Solicitați termenul de livrare aici
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,4519 RON - 1,0554 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,5318 RON - 0,797 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,4758 RON - 0,7328 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3636 RON - 0,4489 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,389 RON - 0,4802 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,2274 RON - 0,3419 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,3651 RON - 0,5623 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,51 RON - 0,6296 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3588 RON - 0,443 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3597 RON - 0,444 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3881 RON - 0,5976 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,2274 RON - 0,3419 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,3271 RON - 0,4579 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,3787 RON - 0,4676 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3684 RON - 0,4548 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,3721 RON - 0,5731 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
  • din 3
Nailon 6/6 4.2 mm Piuliță manșon 7.0 x 7.0 mm

10091418

Interval de preț
0,6188 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
166500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.2
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6

10091401

Interval de preț
0,4953 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    3.5
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10091425

Interval de preț
0,7844 RON - 0,4953 RON

Niveluri de stoc
75170 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.8
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6