Meniu Caută

Piuliță tablă 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pătrată pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap pătrat și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10307236

Numărul piesei producătorului:

60SGC00008

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4468 RON
5000 + 0,3191 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

446,80 RON

1000 x 0,4468 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune șurub #8;#10
Înălțime cap 6.4 mm
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Pătrat
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cap 11.1 mm
Stil cap Pătrat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne