Meniu Caută

Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pătrată pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap pătrat și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10404867

Numărul piesei producătorului:

60SGN00012

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8244 RON
5000 + 0,5888 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

824,40 RON

1000 x 0,8244 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune șurub #8;#10
Diametru cap 12.7 mm
Înălțime cap 3.2 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Rotund
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cap 12.7 mm
Stil cap Rotund

Produsul 60SGN00012 înlocuiește:

Șurub de reținere 12.7 mm Nailon
Numărul piesei Essentra: 10173695
Numărul piesei producătorului: SRSG-10D

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne