Meniu Caută

Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pătrată pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap pătrat și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10404874

Numărul piesei producătorului:

60SGN00013

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5037 RON
2500 - 4999 0,4325 RON
5000 + 0,3792 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

251,85 RON

500 x 0,5037 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune șurub #8;#10
Diametru cap 12.7 mm
Înălțime cap 6.4 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Rotund
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cap 12.7 mm
Stil cap Pătrat

Produsul 60SGN00013 înlocuiește:

Șurub de reținere 12.4 mm Nailon
Numărul piesei Essentra: 10173688
Numărul piesei producătorului: SRSG-1D

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne