Meniu Caută

Piuliță tablă .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nailon

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pătrată pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap pătrat și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10405048

Numărul piesei producătorului:

60SGN02400

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6043 RON
1000 - 4999 0,3449 RON
5000 + 0,2593 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

302,15 RON

500 x 0,6043 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune șurub #10
Diametru cap 14.4 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Rotund
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cap 14.4 mm
Stil cap Pătrat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne