Meniu Caută

Piuliță tablă .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Nailon

Piulița manșon este proiectată să se fixeze într-o gaură pătrată pre-perforată și este folosită alături de un șurub pentru a îmbina mai multe panouri. Este realizată din nailon natural, are un cap pătrat și este utilizată în industria electrică, electronică și auto.
Numărul piesei Essentra:

10405055

Numărul piesei producătorului:

60SGN02500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,0296 RON
1000 - 4999 0,5887 RON
5000 + 0,4409 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

514,80 RON

500 x 1,0296 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune șurub #8
Diametru cap 12.6 mm
Înălțime cap 7.9 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Rotund
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cap 12.6 mm
Stil cap Rotund

Produsul 60SGN02500 înlocuiește:

Șurub de reținere 12.4 mm Nailon
Numărul piesei Essentra: 10173718
Numărul piesei producătorului: SRSG-2D

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne