Meniu Caută

Piuliță fluture M5 13.0 mm Nailon Natural

Această piuliță din nailon natural cu aripioare are două aripioare proeminente, care permit o ușoară instalare manuală. Este prevăzută cu aripioare mici pentru instalare în aplicații în cadrul cărora accesul este restrâns.
Numărul piesei Essentra:

10326855

Numărul piesei producătorului:

053201100002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,1626 RON
500 - 999 1,5881 RON
1000 + 1,0583 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

316,26 RON

100 x 3,1626 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 22.0 mm
Dimensiune filet M5
Înălțime totală 13.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne