Meniu Caută

Zăvor mobiler 12.0 mm

Această piuliță T cu suport pentru mobilier este fabricată din oțel placat cu nichel și poate fi introdusă într-o gaură pre-găurită și fixată cu un ciocan. Piulițele se autoblochează, astfel fiind prevenită rotirea lor în timpul asamblării manuale sau automate.
Numărul piesei Essentra:

10379417

Numărul piesei producătorului:

464170

252 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,7583 RON
1000 + 1,2559 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

175,83 RON

100 x 1,7583 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material complet Aliaj de zinc
Finalizare Placat cu nichel
Price per piece incl VAT 2.0514 RON
Cod Vamal 7508900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne