Meniu Caută

Zăvor mobiler 18.0 mm

Această piuliță T cu suport pentru mobilier este fabricată din oțel placat cu colinox și poate fi introdusă într-o gaură pre-găurită și fixată cu un ciocan. Piulițele se autoblochează, astfel fiind prevenită rotirea lor în timpul asamblării manuale sau automate.
Numărul piesei Essentra:

10434840

Numărul piesei producătorului:

464180

34 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6763 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

676,30 RON

1000 x 0,6763 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material complet Aliaj de zinc
Finalizare Placat uşor cu Collinox
Price per piece incl VAT 0.7891 RON
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne