Meniu Caută

Zăvor mobiler 19.0 mm

Această piuliță T cu suport pentru mobilier este fabricată din oțel și poate fi introdusă într-o gaură pre-găurită și fixată cu un ciocan. Piulițele se autoblochează, astfel fiind prevenită rotirea lor în timpul asamblării manuale sau automate.
Numărul piesei Essentra:

10395783

Numărul piesei producătorului:

497469

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,5694 RON
1000 - 4999 1,1637 RON
5000 - 9999 1,1417 RON
10000 + 1,1199 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

256,94 RON

100 x 2,5694 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material complet Aliaj de zinc
Finalizare Zamac
Price per piece incl VAT 2.9977 RON
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne