Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR22 x10 44.0 Bronz

Piulițele flanșate din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20146771

Numărul piesei producătorului:

20146771

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 304,551 RON
10 - 19 274,1206 RON
20 - 49 258,856 RON
50 + 243,6408 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

304,55 RON

1 x 304,551 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR22 x10
Numărul de porniri 2.0
d1 tol 7H 22.0
Lead 10.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1030.0
d2 tol. H9 32.0
d4 45.0
d5 tol. H9 7.0
l1 44.0
l2 12.0
Greutate kg 0.322
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne