Meniu Caută

Piulițe flanșate din bronz

În producție

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Numărul de porniri d3 tol. h11 Cumpără
181,0201 RON - 241,377 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
219,4015 RON - 292,5184 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
144,3604 RON - 192,4636 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
129,2205 RON - 172,2603 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
217,9837 RON - 290,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
152,0569 RON - 202,7425 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
233,1742 RON - 310,8989 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
123,2962 RON - 164,4118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
186,5393 RON - 248,7191 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
357,3312 RON - 446,6513 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
TR20 x 8
20.0
12.0
38.0
2.0
62.0
516,2238 RON - 607,3162 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
772,8926 RON - 909,3033 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
490,2481 RON - 576,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
1 065,0566 RON - 1 253,0137 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
3 038,8089 RON - 3 376,4684 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
516,2238 RON - 607,3162 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
TR24 x 10
24.0
12.0
50.0
2.0
77.0
120,1062 RON - 160,1585 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
93,8267 RON - 125,1191 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
236,0604 RON - 295,0501 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
1 644,6754 RON - 1 827,3969 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
  • din 4