Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR28 x 5 46.0 Bronz

Piulițele flanșate din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe stânga, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20146870

Numărul piesei producătorului:

20146870

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 494,3458 RON
10 - 19 444,8964 RON
20 + 420,1964 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

494,35 RON

1 x 494,3458 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR28 x 5
Numărul de porniri 1.0
Lead 5.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 1200.0
d2 tol. H9 38.0
d4 50.0
d5 tol. H9 7.0
l1 46.0
l2 14.0
Greutate kg 0.442
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne