Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR36 x 6 54.0 Bronz

Piulițele flanșate din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe stânga, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20146962

Numărul piesei producătorului:

20146962

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 596,3074 RON
10 - 19 536,6816 RON
20 + 506,844 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

596,31 RON

1 x 596,3074 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR36 x 6
Numărul de porniri 1.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 1950.0
d2 tol. H9 45.0
d4 58.0
d5 tol. H9 7.0
l1 54.0
l2 16.0
Greutate kg 0.606
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne