Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR40 x 7 66.0 Bronz

Piulițele flanșate din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20146986

Numărul piesei producătorului:

20146986

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 019,2208 RON
10 - 19 917,3086 RON
20 + 866,3278 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 019,22 RON

1 x 1 019,2208 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR40 x 7
Numărul de porniri 1.0
Lead 7.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 2650.0
d2 tol. H9 63.0
d4 78.0
d5 tol. H9 9.0
l1 66.0
l2 16.0
Greutate kg 1.700
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne