Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR50 x 8 75.0 Bronz

Piulițele flanșate din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe stânga, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20147037

Numărul piesei producătorului:

20147037

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 782,8262 RON
10 + 1 604,5614 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 782,83 RON

1 x 1 782,8262 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR50 x 8
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 50.0
Lead 8.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 4540.0
d2 tol. H9 72.0
d4 90.0
d5 tol. H9 11.0
l1 75.0
l2 18.0
Greutate kg 2.324
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne