20147112
20147112
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 156,2522 RON |
10 - 19 | 140,6418 RON |
20 - 49 | 132,8366 RON |
50 - 99 | 124,982 RON |
100 + | 117,1768 RON |
Dimensiune filet | TR12 x 3 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol 7H | 12.0 |
Lead | 3.0 |
Direcție filet | Pe stânga |
Suprafață de contact | 228.0 |
d2 tol. H9 | 24.0 |
l1 | 20.0 |
l2 | 7.0 |
Greutate kg | 0.120 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.