Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR16 x 4 24.0 Bronz

Piulițele flanșate obișnuite din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20147150

Numărul piesei producătorului:

20147150

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 257,9668 RON
10 - 19 232,18 RON
20 - 49 219,2866 RON
50 - 99 206,3932 RON
100 + 193,4998 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

257,97 RON

1 x 257,9668 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR16 x 4
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 16.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 363.0
d2 tol. H9 30.0
l1 24.0
l2 10.0
Greutate kg 0.250
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne