20147228
20147228
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 562,666 RON |
10 - 19 | 506,3994 RON |
20 + | 478,2908 RON |
Dimensiune filet | TR24 x 5 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
Lead | 5.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 780.0 |
d2 tol. H9 | 50.0 |
l1 | 33.0 |
l2 | 13.0 |
Greutate kg | 0.750 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.