Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR36 x 6 60.0 Bronz

Piulițele flanșate obișnuite din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20147297

Numărul piesei producătorului:

20147297

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 615,5282 RON
10 + 1 453,9902 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 615,53 RON

1 x 1 615,5282 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR36 x 6
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 36.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 2166.0
d2 tol. H9 80.0
l1 60.0
l2 20.0
Greutate kg 3200
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne