20147310
20147310
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 2 272,9187 RON |
10 + | 2 045,6046 RON |
Dimensiune filet | TR40 x 7 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
Lead | 7.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 2610.0 |
d2 tol. H9 | 80.0 |
l1 | 65.0 |
l2 | 20.0 |
Greutate kg | 4100 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.