20149666
20149666
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 158,08 RON |
10 - 19 | 142,272 RON |
20 - 49 | 134,368 RON |
50 - 99 | 126,464 RON |
100 + | 118,56 RON |
Dimensiune filet | TR10 x 4 |
---|---|
Numărul de porniri | 2.0 |
Lead | 4.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 250.0 |
d2 tol. H9 | 25.0 |
d4 | 34.0 |
d5 tol. H9 | 5.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 10.0 |
Greutate kg | 0.164 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.