Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR14 x 3 21.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe dreapta și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148263

Numărul piesei producătorului:

20148263

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 36,4152 RON
10 - 19 32,7522 RON
20 - 49 30,9738 RON
50 - 99 29,146 RON
100 + 27,3182 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,42 RON

1 x 36,4152 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR14 x 3
Numărul de porniri 1.0
Lead 3.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 285.0
A/F tol. h11 22.0
Greutate kg 0.049
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne