Meniu Caută

Piulițe hexagonale din oțel.

În producție

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1338

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet A/F tol. h11 d1 tol 7H Lead Direcție filet Numărul de porniri Cumpără
54,3314 RON - 72,4384 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 10
36.0
26.0
10.0
Pe dreapta
2.0
51,9009 RON - 69,1776 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Pe stânga
1.0
44,2044 RON - 58,929 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Pe stânga
1.0
75,0917 RON - 100,0978 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Pe stânga
1.0
84,8136 RON - 113,0831 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Pe stânga
1.0
36,3559 RON - 48,4475 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Pe stânga
1.0
35,3432 RON - 47,1083 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Pe dreapta
1.0
44,2044 RON - 58,929 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Pe dreapta
1.0
46,2298 RON - 61,6658 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Pe dreapta
1.0
75,9019 RON - 101,2042 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Pe stânga
1.0
30,3304 RON - 40,4701 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Pe stânga
1.0
58,686 RON - 78,2614 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Pe dreapta
1.0
66,7369 RON - 88,9758 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Pe dreapta
1.0
64,509 RON - 86,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Pe stânga
1.0
55,0909 RON - 73,4866 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Pe stânga
1.0
150,6391 RON - 200,8361 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
Pe dreapta
2.0
43,9005 RON - 58,5215 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Pe stânga
1.0
106,2829 RON - 141,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Pe stânga
1.0
184,9697 RON - 246,6052 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
65.0
44.0
7.0
Pe stânga
1.0
71,2941 RON - 95,09 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Pe dreapta
2.0
  • din 3