Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR18 x 4 27.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe dreapta și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148324

Numărul piesei producătorului:

20148324

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 45,2775 RON
10 - 19 40,755 RON
20 - 49 38,4826 RON
50 - 99 36,2102 RON
100 + 33,9378 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

45,28 RON

1 x 45,2775 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR18 x 4
Numărul de porniri 1.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 470.0
A/F tol. h11 27.0
Greutate kg 0.091
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne