Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR22 x 5 33.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe stânga și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148393

Numărul piesei producătorului:

20148393

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 83,9084 RON
10 - 19 75,5326 RON
20 - 49 71,3336 RON
50 - 99 67,1346 RON
100 + 62,9356 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

83,91 RON

1 x 83,9084 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR22 x 5
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 22.0
Lead 5.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 700.0
A/F tol. h11 30.0
Greutate kg 0.125
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne