Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR24 x 10 36.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe dreapta și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148409

Numărul piesei producătorului:

20148409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 92,7707 RON
10 - 19 83,486 RON
20 - 49 78,8424 RON
50 - 99 74,1988 RON
100 + 69,5552 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

92,77 RON

1 x 92,7707 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR24 x 10
Numărul de porniri 2.0
Lead 10.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 845.0
A/F tol. h11 36.0
Greutate kg 0.219
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne