Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR26 x 5 39.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe dreapta și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148430

Numărul piesei producătorului:

20148430

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 77,0343 RON
10 - 19 69,3082 RON
20 - 49 65,455 RON
50 - 99 61,6512 RON
100 + 57,798 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

77,03 RON

1 x 77,0343 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR26 x 5
Numărul de porniri 1.0
Lead 5.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1005.0
A/F tol. h11 36.0
Greutate kg 0.216
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne