Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR36 x 12 54.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe dreapta și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148522

Numărul piesei producătorului:

20148522

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 195,9376 RON
10 - 19 176,358 RON
20 - 49 166,5274 RON
50 - 99 156,7462 RON
100 + 146,965 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

195,94 RON

1 x 195,9376 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR36 x 12
Numărul de porniri 2.0
Lead 12.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1950.0
A/F tol. h11 55.0
Greutate kg 0.708
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne