Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR36 x 6 54.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe stânga și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148546

Numărul piesei producătorului:

20148546

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 158,6703 RON
10 - 19 142,8154 RON
20 - 49 134,862 RON
50 - 99 126,958 RON
100 + 119,0046 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

158,67 RON

1 x 158,6703 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR36 x 6
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 36.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 1950.0
A/F tol. h11 55.0
Greutate kg 0.708
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne