Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR40 x 14 60.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe dreapta și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148553

Numărul piesei producătorului:

20148553

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 275,8125 RON
10 - 19 248,235 RON
20 - 49 234,4524 RON
50 - 99 220,6698 RON
100 + 206,8378 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

275,81 RON

1 x 275,8125 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR40 x 14
Numărul de porniri 2.0
Lead 14.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 2400.0
A/F tol. h11 60.0
Greutate kg 0.893
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne