Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR50 x 8 75.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe stânga și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148614

Numărul piesei producătorului:

20148614

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 927,3664 RON
10 - 19 834,613 RON
20 + 788,2758 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

927,37 RON

1 x 927,3664 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR50 x 8
Numărul de porniri 1.0
Lead 8.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 3790.0
A/F tol. h11 75.0
Greutate kg 1.889
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne