Meniu Caută

Piuliță hexagonală TR60 x 9 90.0 Oțel

Piuliță hexagonală din oțel concepută pentru a oferi o prindere sigură și pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere și de blocare. Cu filet pe dreapta și utilizate în aplicații în care este necesar un grad ridicat de rezistență și durabilitate.
Numărul piesei Essentra:

20148621

Numărul piesei producătorului:

20148621

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 878,7371 RON
10 - 19 790,8446 RON
20 + 746,928 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

878,74 RON

1 x 878,7371 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR60 x 9
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 60.0
Lead 9.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 5490.0
A/F tol. h11 90.0
Greutate kg 3.227
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne