Meniu Caută

Piulițe pătrate

În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, AlamăCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material h1 & w1 Direcție filet Lead Cumpără
655,291 RON - 770,9364 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
Bronz
50.0
Pe stânga
6.0
305,9836 RON - 408,0094 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
Oțel
60.0
Pe stânga
7.0
97,1204 RON - 129,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
Alamă
25.0
Pe dreapta
3.0
410,3658 RON - 455,962 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
Alamă
50.0
Pe dreapta
6.0
146,8662 RON - 195,824 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
Oțel
35.0
Pe stânga
4.0
128,9834 RON - 171,9638 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
Oțel
35.0
Pe stânga
4.0
117,1768 RON - 156,2275 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
Oțel
35.0
Pe dreapta
4.0
278,4678 RON - 371,3101 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
Oțel
60.0
Pe dreapta
7.0
167,0214 RON - 222,6952 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
Alamă
35.0
Pe dreapta
4.0
740,259 RON - 870,8973 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
Oțel
80.0
Pe dreapta
9.0
659,0948 RON - 732,3056 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
Alamă
60.0
Pe stânga
7.0
640,471 RON - 711,607 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
Alamă
60.0
Pe stânga
6.0
180,557 RON - 240,7607 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
Oțel
60.0
Pe stânga
6.0
241,9612 RON - 322,6239 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
Oțel
50.0
Pe stânga
6.0
101,4182 RON - 135,2078 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
219,8794 RON - 293,1964 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
Oțel
50.0
Pe dreapta
6.0
909,454 RON - 1 010,5264 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
Bronz
60.0
Pe dreapta
7.0
443,6614 RON - 492,9626 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
Alamă
50.0
Pe stânga
6.0
133,7258 RON - 178,3265 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
Oțel
35.0
Pe dreapta
4.0
44,46 RON - 59,3096 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
Oțel
30.0
Pe stânga
4.0
  • din 4