Meniu Caută

Plasă de protecţie tubulară 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violet

Această plasă de mobilier din LDPE este utilizată pentru protejarea articolelor în timpul transportului sau depozitării. Furnizată în cutii de distribuire.
Numărul piesei Essentra:

10261576

Numărul piesei producătorului:

466802

129 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 128,8049 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

128,80 RON

1 x 128,8049 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Violet
Material complet Polietilenă de densitate mică
Preț per Rolă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne