Meniu Caută

Presetupă cablu M32 Natural

Această presetupă de înaltă performanță din alamă placată cu nichel pentru cabluri oferă fileturilor metrice protecție IP68 la 10 bari. Garniturile de etanșare sunt conforme UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10207239

Numărul piesei producătorului:

1334488

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 267,9076 RON
25 - 49 119,6875 RON
50 - 99 114,3238 RON
100 + 100,0299 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

267,91 RON

1 x 267,9076 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 9.0 mm
Dimensiune filet M32
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne