Meniu Caută

Presetupă cablu M63 46.0 mm 53.0 mm Alamă Natural

Această presetupă de înaltă performanță din alamă placată cu nichel pentru cabluri oferă fileturilor metrice protecție IP68 la 10 bari. Garniturile de etanșare sunt conforme UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10207260

Numărul piesei producătorului:

1334491

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 123,8022 RON
5 - 9 502,2232 RON
10 + 459,1755 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 123,80 RON

1 x 1 123,8022 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 10.0 mm
Dimensiune filet M63
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne