Meniu Caută

Presetupă cablu M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gri închis

Această presetupă cu montare rapidă pentru cabluri a fost gândită să ofere o instalare ușoară și rapidă. Oferă protecție IP 68 la 5 bari și este realizată din nailon de culoare gri închis, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10207277

Numărul piesei producătorului:

1334492

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 12,8173 RON
100 - 199 5,5986 RON
200 + 4,8936 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

128,17 RON

10 x 12,8173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri închis
Material complet Poliamidă PA6 V-2
Formă presetupă Fixare ușoară
Lungime totală 39.0 mm
Dimensiune filet M16
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne