Meniu Caută

Presetupă cablu M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gri argintiu

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from light grey nylon and rated to UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10207284

Numărul piesei producătorului:

1334493

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 12,8173 RON
100 - 199 5,5986 RON
200 + 4,8936 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

128,17 RON

10 x 12,8173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri argintiu
Material complet Poliamidă PA6 V-2
Formă presetupă Fixare ușoară
Lungime totală 39.0 mm
Dimensiune filet M16
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne