Meniu Caută

Presetupă cablu EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Alamă Natural

Numărul piesei Essentra:

10646823

Numărul piesei producătorului:

34002808E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 55,2578 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

2 762,89 RON

50 x 55,2578 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă placată cu nichel
Formă presetupă EMC
Lungime filet de montare 9.0 mm
Lungime totală 48.0 mm
Dimensiune filet M40
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne