Meniu Caută

Presetupă cablu EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Alamă Natural

Această presetupă EMC pentru cabluri este realizată din alamă placată cu nichel. Această presetupă elementară pentru cabluri se folosește cu o piuliță plată, care trebuie comandată separat. Presetupa este potrivită unui interval de diametre cablu cuprins între 6 – 12 mm. Este potrivită fileturilor M20 x 1,5 și este în special gândită pentru acoperirea cablurilor ecranate, contribuind la conservarea stratului protector și la reducerea zgomotelor interferențelor electromagnetice provenite de la echipamente. Clasă de protecție conform EN 60 529, IP68 la 5 bari (30 min.).
Numărul piesei Essentra:

10237175

Numărul piesei producătorului:

34002811E

45 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 64,4025 RON
50 + 46,0018 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

64,40 RON

1 x 64,4025 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă
Formă presetupă EMC
Lungime filet de montare 12.0 mm
Lungime totală 36.5 mm
Dimensiune filet M20
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne