Meniu Caută

Presetupă cablu EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Alamă Natural

Numărul piesei Essentra:

10646847

Numărul piesei producătorului:

34002812E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 25,6757 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 283,79 RON

50 x 25,6757 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă placată cu nichel
Formă presetupă EMC
Lungime filet de montare 12.0 mm
Lungime totală 39.5 mm
Dimensiune filet M25
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne