Meniu Caută

Presetupă cablu EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Alamă Natural

Această presetupă EMC pentru cabluri este realizată din alamă placată cu nichel. Această presetupă elementară pentru cabluri se folosește cu o piuliță plată, care trebuie comandată separat. Presetupa este potrivită unui interval de diametre cablu cuprins între 18 – 25 mm. Este potrivită fileturilor M40 x 1,5 și este în special gândită pentru acoperirea cablurilor ecranate, contribuind la conservarea stratului protector și la reducerea zgomotelor interferențelor electromagnetice provenite de la echipamente. Clasă de protecție conform EN 60 529, IP68 la 5 bari (30 min.).
Numărul piesei Essentra:

10543221

Numărul piesei producătorului:

34002814E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă
Formă presetupă EMC
Lungime filet de montare 15.0 mm
Lungime totală 54.0 mm
Dimensiune filet M40
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne