Meniu Caută

Presetupă cablu M32 18.0 mm 25.0 mm Alamă Natural

Această presetupă din alamă placată cu nichel pentru cabluri oferă fileturilor metrice protecție IP68. Piulița corespunzătoare și șaiba de sigilare pot fi comandate separat. Certificare CE
Numărul piesei Essentra:

10267615

Numărul piesei producătorului:

490695

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 60,0622 RON
10 - 119 38,0424 RON
120 + 32,2203 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 10.0 mm
Dimensiune filet M32
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne