Meniu Caută

Presetupă cablu ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Alamă Natural

Această presetupă din alamă placată cu nichel pentru cabluri este realizată în conformitate cu directivele ATEX privind protecția la explozii. Poate fi utilizată cu fileturi metrice. Oferă protecție la explozii conform II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 și este certificată conform PTB 04 ATEX 1112 X.
Numărul piesei Essentra:

10278284

Numărul piesei producătorului:

495136

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 180,7048 RON
25 + 78,5726 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

180,70 RON

1 x 180,7048 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă
Formă presetupă Standard
Protecție antiexplozie ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Lungime filet de montare 7.0 mm
Clasă de protecție DIN DIN40050-T9
Clasă de protecțe EN EN60529
Dimensiune filet M25
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne