Meniu Caută

Presetupă cablu EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Alamă Natural

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 6-13 mm. It is suitable for M20 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Numărul piesei Essentra:

10302880

Numărul piesei producătorului:

551241

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 136,9948 RON
50 + 69,6461 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

136,99 RON

1 x 136,9948 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă
Formă presetupă EMC avansat
Lungime filet de montare 6.0 mm
Lungime totală 37.0 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 24.0 mm
Dimensiune filet M20
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne