Meniu Caută

Presetupă cablu EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Alamă Natural

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 13-21 mm. It is suitable for M32 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Numărul piesei Essentra:

10636152

Numărul piesei producătorului:

551243

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 99 147,4086 RON
100 + 119,7862 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

737,04 RON

5 x 147,4086 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Alamă
Formă presetupă EMC avansat
Lungime filet de montare 8.0 mm
Lungime totală 44.0 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 36.0 mm
Dimensiune filet M32
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne