Meniu Caută

Presetupă cablu M12 3.0 mm 7.0 mm Oțel inoxidabil Natural

Această presetupă din oțel inoxidabil pentru cabluri este prevăzută cu o garnitură din EPDM și este potrivită fileturilor metrice.
Numărul piesei Essentra:

10304266

Numărul piesei producătorului:

551786

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 228,3933 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

2 283,93 RON

10 x 228,3933 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 5.0 mm
Clasă de protecție DIN DIN40050-T9
Clasă de protecțe EN EN60529
Dimensiune filet M12
Cod Vamal 7307291090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne